Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur M12 femelle coudé, bornes à vis, blindé  7000-13441-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M12 femelle coudé, bornes à vis, blindé

5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm

No.d'art.: 7000-13441-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.074 kg
Pays d'origine:  HU
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Femelle 90°
M12, 5 pôles
blindé
Bornes à vis
Certificate

Family construction form M12
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 60 V
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 0,75 mm²
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier nickel plated
Matériau boîtier Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 6 mm
Plage de serrage max. 8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879198776
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-13441-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-13441-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-13441-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-13441_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Pince à dénuder ----
---- Pince à sertir ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Câble de connexion ----
---- Coupe-câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----
* HT, plus frais d’envoi