Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, Y  7000-12801-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, Y

5 pôles, max.1,5mm², pour 2 câbles 2,1-3,0mm / 4-5mm

No.d'art.: 7000-12801-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.025 kg
Pays d'origine:  HU
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle droit
Connecteur en Y M12, 5 pôles
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 2.1...3/4...5 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
clamping range 2.1...3/4...5 mm (2 cable bushings)

Family construction form M12
Codage A
Matériau contact Laiton
Nombre de pôles 5
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 60 V
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 0,75 mm²
Installation | Raccordement
Ouverture de clé SW18
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) III
Catégorie de surtension (EN 60664-1) II
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PA
Matériau support de contact PA
Matériau verrouillage Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 63 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 20 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201612
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-12801-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-12801-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_a.pdf (A)
  • fichier de construction: STP 7000-12801_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Coupe-câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Pince coupante ----
---- Pince à sertir ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi