Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, blindé
5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm
No.d'art.: | 7000-13322-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.046 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
M12, 5 pôles
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
M12, 5 pôles
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Codage | A |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 5 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 0,75 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Ouverture de clé | SW18 |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | oui |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Matériau boîtier | Alliage en cuivre |
Matériau verrouillage | Alliage en cuivre |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 6 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909040898 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |