Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur M8 femelle droit, bornes à vis  7000-08621-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M8 femelle droit, bornes à vis

3 pôles, 0,14-0,5mm²

No.d'art.: 7000-08621-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.012 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Femelle droit
M8, 3 pôles
Raccordement par bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²
Certificate
Certificate
Certificate

Revêtement du contact doré
Family construction form M8
Matériau contact Laiton
Nombre de pôles 3
Ouverture de clé SW12.5
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 50 V
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 0,5 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Installation | Affectation des broches
Codage A
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Résistance d'isolation min. 100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60664-1) III
Catégorie de surtension (EN 60950-1) II
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 2,5 mm
Plage de serrage max. 5 mm
Hauteur 40 mm
Largeur 13,5 mm
Profondeur 13,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879224512
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-08621-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-08621-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-08621-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-08621_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince à sertir ----
---- Câble de connexion ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Pince coupante ----
---- Cisaille pour câbles ----
* HT, plus frais d’envoi