Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur M8 mâle coudé à souder  7000-08461-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M8 mâle coudé à souder

4 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm

No.d'art.: 7000-08461-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.008 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle 90°
M8, 4 pôles
avec picots à souder
Section de raccordement : max. 0.25 mm²

Family construction form M8
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 0,25 mm²
Rotation option 90° (4 coding options)
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 3,5 mm
Plage de serrage max. 5 mm
Hauteur 34,5 mm
Largeur 18,5 mm
Profondeur 12 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879224635
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 7000-08461-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • fichier de construction: STP 7000-08461_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Câble de connexion ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----
* HT, plus frais d’envoi