MSCON-C
Connecteur M23 à raccorder avac points de soudure,
No.d'art.: | 7000-23261-0000000 |
Poids: | 0.099 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Femelle droit
M23, 19 pôles
Borne à souder
M23, 19 pôles
Borne à souder
Données techniques
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 125 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 125 V |
Courant de service max. par contact | 8 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 1 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Connection information | Fût à souder |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 8 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 14 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879187978 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |