Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, blindé  7000-13321-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, blindé

5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm

No.d'art.: 7000-13321-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.046 kg
Pays d'origine:  HU
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle droit
M12, 5 pôles
Codage A
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
Certificate

Family construction form M12
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant de service max. par contact (URc) 3 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 0,75 mm²
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,6 Nm
Ouverture de clé SW18
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Catégorie de surtension (EN 60664-1) III
Catégorie de surtension (EN 60950-1) II
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier nickel plated
Matériau boîtier Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Plage de serrage min. 6 mm
Plage de serrage max. 8 mm
Hauteur 62 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 20 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879198837
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-13321-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-13321-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-13321-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-13321_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Pince à dénuder ----
---- Pince à sertir ----
---- Coupe-câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Câble de connexion ----
* HT, plus frais d’envoi