Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Cube67 BN-E Ethernet  56505
Photo non contractuelle

Cube67 BN-E Ethernet

Série Cube, IP 67, Tête de station Ethernet

No.d'art.: 56505
Produit alternatif:   
Poids: 0.45 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

EtherNet/IP
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Consommation électrique max. 70 mA
Courant total UA max. 9 A
Courant total US max. 9 A
Communication industrielle | Ethernet/IP
Adressage EtherNet/IP BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. 16
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 151 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 50,3 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 Internal system connection
Type de connexion 3 Puissance
Type de connexion 1
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
GTIN 4048879048705
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56505_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56505_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificat: Ethernet IP  56505_10373-DOC-030206-odva_eip_z_a.pdf (A)
  • Document: Manuel d'instruction 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: Manuel d'instruction 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Manuel d'instruction 56983_hdb_x_19.zip (19)
  • Document: Manuel d'instruction 10500956_hdb_x_10.zip (10)
  • Document: Notice d'installation 56505_ina_6_21.pdf (21)
  • fichier de construction: DXF 56505_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 56505_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Divers Cube67_BN-E_Offine_Config_v305.xls (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56505_961-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56505_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Configurateur 56505_Cube67_BN-E_Offine_Config_TB6_x_35.xls (35)
  • Software: Configurateur 10500956_TB6_x_10.zip (10)

---- Résistance de terminaison ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour tête de station Cube67
    Livrable de suite.
    54,40 CHF
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi