Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
EOL - Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
Photo non contractuelle

EOL - Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×USB-A Bu/St 1m + 1×RJ45 Bu/Bu + 1×DVI Bu/Bu

No.d'art.: 4000-68000-0830000
Poids: 0.12 kg
Pays d'origine:  TW
non disponible

GTIN 4048879613170
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-68000-0830000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-68000-0830000_E201820-NRAQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-0830000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-0830000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-0830000_03-03.16_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi