Photo non contractuelle
EOL - TSKL 025-220/5
Alimentation monophasée, régulée, 110/220 V AC, 5 V DC, 0,25 A
No.d'art.: | 85296 |
Poids: | 0.5 kg |
Pays d'origine: | CZ |
non disponible
données commerciales
GTIN | 4048879080200 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85044090 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----