Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
INTERFACE PASSIVE ARMOIRE PRINCIPALE ss Connect.  676364
Photo non contractuelle

INTERFACE PASSIVE ARMOIRE PRINCIPALE ss Connect.

Passage armoire IP67//IP20, Interface passive, Sans connecteurs - à

No.d'art.: 676364
Poids: 0.08 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

Capot borgne
Monter soi-même

Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur découpe 90 mm
Largeur découpe 80 mm
Hauteur 103 mm
Largeur 93 mm
Profondeur 35 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 50 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879039109
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 676364_ina_d_10.pdf (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi