Photo non contractuelle
Kabeltrommel Ø 500mm
PUR-OB 2x2x0,64 geschirmt grün UL 500m
No.d'art.: | 7000-C0505-8000000 |
Poids: | 36.504 kg |
Pays d'origine: | IT |
Produit pour vous en priorité.
Description
Enrouleur de câble (500 m)
PVC (UL/CSA)
2× 2× AWG22/7 (0.355 mm²)
PVC (UL/CSA)
2× 2× AWG22/7 (0.355 mm²)
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879473064 |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Unité de conditionnement | 1 |