Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
LED 110V AC/DC blanc  71647
Photo non contractuelle

LED 110V AC/DC blanc

No.d'art.: 71647
Poids: 0.01 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

(blanc)
110 V AC/DC
Degré de protection IP40

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 110 V
Tension de service CA min. 95 V
Tension de service CA max. 121 V
Tension de service CC 110 V
Tension de service CC min. 95 V
Tension de service CC max. 121 V
Courant absorbé min. 4,5 mA
Consommation électrique max. 5,5 mA
Installation | Raccordement
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP40
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Diamètre LED 5 mm
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier gris
Matériau boîtier PVC
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre du trou de la face avant 8 mm
Hauteur 18,5 mm
Largeur 12 mm
Profondeur 53 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-7.0 27261590
ECLASS-8.0 27261590
ECLASS-9.0 27261590
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879040921
Numéro du tarif douanier 85318070
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi