Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
M12 Bu. 0° B-kod. freies Ltg-ende
Photo non contractuelle

M12 Bu. 0° B-kod. freies Ltg-ende

PVC 4x0.34 ge UL/CSA 5m

No.d'art.: 7000-14371-0140500
Poids: 0.215 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
* HT, plus frais d’envoi