Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MKDP 24/17-1  7000-90201-2417001
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MKDP 24/17-1

Passage de câbles MKDP

No.d'art.: 7000-90201-2417001
Poids: 0.096 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Taille 24
Diamètre de câble (11)× 3...6.5 mm, (1)× 4.1...8.1 mm, (5)× 8...12.5 mm

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP66
Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau joint TPE
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 147,5 mm
Largeur 59,5 mm
Profondeur 25 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 100 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27400569
ECLASS-11.1 27400569
ECLASS-12.0 27400569
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879568562
Numéro du tarif douanier 39269097