Photo non contractuelle
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:2500VA IN: 400-460VAC ±20V OUT: 110-230VAC
No.d'art.: | 866318 |
Poids: | 27 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
données commerciales
GTIN | 4048879704823 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |