Photo non contractuelle
Modlink Heavy insert taille B6 mâle 24 pôles, à sertir, 250V, 10A
No.d'art.: | 70MH-ES024-DC01010 |
Poids: | 0.038 kg |
Pays d'origine: | CN |
non disponible
données commerciales
GTIN | 4048879830737 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |