Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Prolongateur Mini (7/8) 4 pôles, mâle droit vers femelle droit
Photo non contractuelle

Prolongateur Mini (7/8) 4 pôles, mâle droit vers femelle droit

Câble TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, jaune - 1.0m

No.d'art.: 7700-A4A01-U1C0100
Poids: 0.191 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

GTIN 4048879698184
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7700-A4A01-U1Cxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7700-A4A01-U1Cxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • fichier de construction: STP 7700-A4A01_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi