Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 4X0,34 schermato grigio UL/CSA + c. portacavo 10m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
morsetti a vite 24...230V LED PG9
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 55m
 
Câble PVC 3x0,34 noir UL/CSA - 2m
 
PUR 6x2.5 bk 3m / PUR 6x2.5 bk 1m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 1,5m
 
Gender Changer (SUB-D15) fem./fem.
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 5m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 12m
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten