Artikel |
|
Technische Daten
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung DC:
|
Betriebsspannung US DC:
|
Betriebsspannung US DC min.:
|
Betriebsspannung US DC max.:
|
Stromaufnahme max.:
|
Summenstrom US max.:
|
Elektrische Daten | Eingang |
Sensorstrom je Eingang max.:
|
Typ Eingang:
|
Eingangszeitfilter:
|
Eingangszeitfilter min.:
|
Eingangszeitfilter max.:
|
Elektrische Daten | Ausgang |
Ausgangsstrom je Pin max.:
|
Industrielle Kommunikation | IO-Link |
IO-Link Typ:
|
Port Class:
|
IO-Link Revision ID:
|
IO-Link Übertragungsrate:
|
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang:
|
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang:
|
IO-Link Zykluszeit min.:
|
IO-Link Revisionskompatibilität:
|
Diagnosen |
Aktorwarnung:
|
Diagnose per LED:
|
IO-Link Events:
|
Kurzschluss-Diagnose:
|
LED-Anzeige:
|
Statusanzeige LED:
|
Überlast-Diagnose:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Aufstellungshöhe max. NHN:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Überlastfest:
|
Kurzschlussfest:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Geeignet für Befestigungsart:
|
Höhe:
|
Breite:
|
Tiefe:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Lagertemperatur min.:
|
Lagertemperatur max.:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Anschlussdaten
|
Anschlusstypen |
Anschlusstyp 1:
|
Anschlusstyp 2:
|
Anschlusstyp 3:
|
Anschlusstyp 1 |
Familie-Bauform:
|
Geschlecht:
|
Farbe Kontaktträger:
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
PIN 5:
|
Anschlusstyp 2 |
Familie-Bauform:
|
Geschlecht:
|
Farbe Kontaktträger:
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
PIN 5:
|
Anschlusstyp 3 |
Familie-Bauform:
|
Geschlecht:
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
PIN 5:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 V
|
24 V
|
24 V
|
24 V
|
18 V
|
18 V
|
30 V
|
30 V
|
40 mA
|
40 mA
|
4 A
|
4 A
|
|
|
0,5 A
|
0,5 A
|
Typ 1, Typ 3
|
Typ 1, Typ 3
|
1 ms
|
-
|
-
|
0 ms
|
-
|
15 ms
|
|
|
0,5 A
|
0,5 A
|
|
|
Device
|
Device
|
A
|
A
|
V1.1.2
|
V1.1.2
|
COM3 (230.4 kbit/s)
|
COM3 (230.4 kbit/s)
|
2 Bytes
|
4 Bytes
|
2 Bytes
|
2 Bytes
|
1 ms
|
1 ms
|
V1.1.3
|
V1.1.3
|
|
|
ja
|
ja
|
pro Modul und Kanal
|
pro Modul und Kanal
|
Unterspannung Versorgung, keine Spannung
|
Unterspannung Versorgung, keine Spannung
|
ja
|
ja
|
Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
|
Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
|
grün
|
grün
|
ja
|
ja
|
|
|
3000 m
|
3000 m
|
IP68
|
IP68
|
ja
|
ja
|
ja
|
ja
|
|
|
2-Loch Schraubbefestigung
|
2-Loch Schraubbefestigung
|
126 mm
|
126 mm
|
50 mm
|
50 mm
|
34,5 mm
|
34,5 mm
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
EN 61131-2
|
EN 61131-2
|
|
|
|
|
X0-X7
|
X0-X7
|
XZ1
|
XZ1
|
XZ1
|
XZ1
|
|
|
M12
|
M12
|
female
|
female
|
schwarz
|
schwarz
|
A
|
A
|
5
|
5
|
24 V DC (US)
|
24 V DC (US)
|
DIO (US)
|
DIO (US)
|
0 V (US)
|
0 V (US)
|
DIO (US)
|
DIO (US)
|
PE
|
PE
|
|
|
M12
|
M12
|
male
|
male
|
schwarz
|
schwarz
|
A
|
A
|
5
|
5
|
24 V DC US (L +)
|
24 V DC US (L +)
|
n.c.
|
n.c.
|
0 V US (L -)
|
0 V US (L -)
|
C / Q / IO-Link
|
C / Q / IO-Link
|
n.c.
|
n.c.
|
|
|
M12
|
M12
|
male
|
male
|
A
|
A
|
5
|
5
|
24 V DC (US) (L +)
|
24 V DC (US) (L +)
|
n.c.
|
n.c.
|
0 V (US) (L -)
|
0 V (US) (L -)
|
C / Q / IO-Link
|
C / Q / IO-Link
|
n.c.
|
n.c.
|
|
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
27242604
|
|
|
1
|
1
|
85389099
|
85389099
|
4048879865036
|
4048879913119
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|