Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max.:
Anzahl Geräte Reihenschaltung max.:
Parallelschaltbarkeit:
Reihenschaltung:
Sicherheitsgrad:
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern:
Charakteristik Vorsicherung:
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom AC (3-phasig):
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstromstoß max.:
Externe Vorsicherung je Phase max.:
Phasenzahl Eingang:
Wirkungsgrad:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC:
Ausgangsspannung DC min.:
Ausgangsspannung DC max.:
Ausgangsspannung einstellbar:
Ausgangsstrom:
Ausgangsstrom (UL):
Dauer Power Boost min.:
Netzausfallüberbrückung min.:
Phasenüberwachung:
Power Boost:
Restwelligkeit effektiv max.:
Spikes (s-s) max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Überlastschutz Ausgang:
Kurzschlussschutz Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Derating ab:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb):
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb):
Konformität
Produktstandard:
EMV:
Niederspannungsrichtlinie:
Zulassungen
SEMI F47:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 3:
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MPS Schaltnetzteil 3-phasig MPS Schaltnetzteil 3-phasig
IN: 360-550VAC OUT: 22-28V/10ADC
Gewicht: 2.072 kg
Art.Nr.: 85066

nicht bestellbar
Produkt verschieben
Emparro Schaltnetzteil 3-phasig Emparro Schaltnetzteil 3-phasig
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/10ADC
Gewicht: 0.77 kg
Art.Nr.: 85691

Verfügbar
-
3
-
3
ja
ja
ja
ja
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
-
6,3 A
-
Träge
-
360 V
-
500 V
360 V
324 V
550 V
572 V
-
450 V
-
745 V
0,41 A
-
-
0,75 A
-
0,55 A
-
9 A @ 500 V
10 A
-
3
3
90 %
93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,2 % @ 3× 480 V AC
24 V
24 V
22 V
24 V
28 V
28 V
ja
ja
10 A
12 A
12 A
-
-
5 s
3 ms @ 400 V AC
45 ms @ 3× 500 V AC
Abschalten beim 2-Phasen Betrieb
-
-
150 %
20 mV
20 mV
100 mV
50 mV
-
IP20
ja
ja
ja
ja
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35, (EN 60715)
Tragschiene TH35, (EN 60715)
132 mm
143 mm
198 mm
65 mm
97 mm
143 mm
0 °C
-40 °C
60 °C
70 °C
-
70 °C
-25 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
30 %
5 %
90 % keine Kondensation
95 % keine Kondensation
-
-
-
-
-
-
-
konform
-
Alarm
-
Input
-
Input / Output
Schraubenklemmen SK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
2
2
Signal
13
Signal +
14
Schraubenklemmen SK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
4
PE
PE
L 1
L 1
L 2
L 2
L 3
L 3
Schraubenklemmen SK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
4
+
-
+
-
-
+
-
+
27049002
27049002
-
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
-
27040701
-
27040701
-
27040701
EC002540
EC002540
4048879080620
4048879538558
85044083
85044095
1
1
-
-
-
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten