Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Courant d’entrée:
Courant d'entrée CC max.:
Tension de commande CC:
Tension de commande CC min.:
Tension de commande CC max.:
Courant de commande:
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie réglable:
Output current max.:
Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1):
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1):
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1):
Fréquence de commutation max.:
Puissance de coupure CA max.:
Puissance de coupure CC max.:
Tension de commutation CA max.:
Tension de commutation CC max.:
Courant de commutation CC:
Courant de commutation max.:
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie:
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée:
Durée de vie électrique:
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max.:
Temps de réponse max.:
Temps de rebondissement max.:
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Type de connexion 4
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Type de connexion 5
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Miro 6,2 Multitimer Relais bornes clamp Miro 6,2 Multitimer Relais bornes clamp
Multifonction paramétrable par switch, sortie relais, front descendant
Poids: 0.036 kg
No. d’art.: 3000-18513-0200013

Livrable de suite.
déplacer le produit
MIRO TEMPO MULTIFONCTIONS 24VDC 0,1-300S MIRO TEMPO MULTIFONCTIONS 24VDC 0,1-300S
Module-relais, 24 V DC, relais temporisé multi-fonctions, 1 contact
Poids: 0.04 kg
No. d’art.: 6652350

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
-
24 V
18 V
20,4 V
30 V
26,4 V
-
20 mA
-
16 mA
-
24 V
18 V
20,4 V
30 V
26,4 V
-
5 mA
-
non
-
6 A
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
-
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
-
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
-
5 Hz
10 Hz
-
1500 VA
-
120 W
250 V
250 V
250 V
250 V
10 mA
100 mA
6 A
-
En fonction de la charge
En fonction de la charge
4 kV
4 kV
20000000 Cycles
20000000 Cycles
20000000 Cycles
20000000 Cycles
15 ms
15 ms
19 ms
10 ms
1,5 ms
1,5 ms
Ag Sn O2
Ag Sn O2
geschnappt
geschnappt
rail porteur, (EN 60715)
rail porteur, (EN 60715)
91 mm
91 mm
6,2 mm
6,2 mm
70 mm
70 mm
-20 °C
-25 °C
60 °C
60 °C
Bornes à ressort FK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
noir
noir
1
1
+ A 1
+ A 1
Bornes à ressort FK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
noir
noir
1
1
13
18
Bornes à ressort FK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
noir
noir
1
1
14
17
Bornes à ressort FK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
noir
noir
1
1
B 1
+ B 1
Bornes à ressort FK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
noir
noir
1
1
- A 2
- A 2
27210990
27371790
27371790
27371790
27371790
27371790
27371605
27371605
27371605
27371605
27371605
27371605
27371605
27371605
27371605
27371605
EC001439
EC001439
4048879021210
4048879021906
85364900
85364190
1
1
-
-
-
* HT, plus frais d’envoi