MIRO TEMPO MULTIFONCTIONS 24VDC 0,1-300S
Module-relais, 24 V DC, relais temporisé multi-fonctions, 1 contact
No.d'art.: | 6652350 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Sortie relais
Prolongation de l’impulsion : 0.1...300 s
Bornes à ressort
safe separation (EN 60947-1)
Prolongation de l’impulsion : 0.1...300 s
Bornes à ressort
safe separation (EN 60947-1)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CC min. | 20,4 V |
Tension d’entrée CC max. | 26,4 V |
Courant d’entrée | 20 mA |
Courant d'entrée CC max. | 16 mA |
Tension de commande CC | 24 V |
Tension de commande CC min. | 20,4 V |
Tension de commande CC max. | 26,4 V |
Courant de commande | 5 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie réglable | non |
---|---|
Output current max. | 6 A |
Fréquence de commutation max. | 10 Hz |
Puissance de coupure CA max. | 1500 VA |
Puissance de coupure CC max. | 120 W |
Tension de commutation CA max. | 250 V |
Tension de commutation CC max. | 250 V |
Courant de commutation CC | 100 mA |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 4 kV |
---|---|
Durée de vie électrique | 20000000 Cycles |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 20000000 Cycles |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. | 15 ms |
---|---|
Temps de réponse max. | 10 ms |
Temps de rebondissement max. | 1,5 ms |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | Ag Sn O2 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 91 mm |
Largeur | 6,2 mm |
Profondeur | 70 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | + A 1 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 18 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 17 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | + B 1 |
Type de connexion 5
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | - A 2 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371790 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371790 |
ECLASS-7.0 | 27371790 |
ECLASS-8.0 | 27371605 |
ECLASS-9.0 | 27371605 |
ECLASS-10.1 | 27371605 |
ECLASS-11.1 | 27371605 |
ECLASS-12.0 | 27371605 |
ETIM-5.0 | EC001439 |
GTIN | 4048879021906 |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----