MIRO multi-timer 24VDC-1S
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A
Codice: | 6652350 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.04 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Uscita a relè
Allungatore di impulsi: 0.1...300 s
Morsetti a molla
safe separation (EN 60947-1)
Allungatore di impulsi: 0.1...300 s
Morsetti a molla
safe separation (EN 60947-1)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60920_logo.png.pagespeed.ic.2cwFAoAJ-Q.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/IMG61696_logo.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC | 24 V |
---|---|
Tensione di entrata CC min | 20,4 V |
Tensione di entrata CC max | 26,4 V |
Corrente d'ingresso | 20 mA |
Corrente di ingresso CC max | 16 mA |
Tensione di controllo CC | 24 V |
Tensione di controllo CC min | 20,4 V |
Tensione di controllo CC max | 26,4 V |
Corrente di comando | 5 mA |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita impostabile | no |
---|---|
Output current max. | 6 A |
Frequenza di commutazione max | 10 Hz |
Potenza di commutazione CA max | 1500 VA |
Potenza di commutazione CC max | 120 W |
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
Tensione di commutazione CC max | 250 V |
Corrente di commutazione CC | 100 mA |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 4 kV |
---|---|
Durata utile elettrica | 20000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 20000000 Cicli |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max | 15 ms |
---|---|
Tempo di reazione max | 10 ms |
Tempo di rimbalzo max | 1,5 ms |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Ag Sn O2 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 91 mm |
Larghezza | 6,2 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | + A 1 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 18 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 17 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | + B 1 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | - A 2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371790 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371790 |
ECLASS-7.0 | 27371790 |
ECLASS-8.0 | 27371605 |
ECLASS-9.0 | 27371605 |
ECLASS-10.1 | 27371605 |
ECLASS-11.1 | 27371605 |
ECLASS-12.0 | 27371605 |
ETIM-5.0 | EC001439 |
GTIN | 4048879021906 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364190 |
Accessori
---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----