Artikel |
|
Technische Daten
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung DC:
|
Betriebsspannung DC min.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Norm Betriebsspannung:
|
Betriebsspannung UA DC:
|
Stromaufnahme max.:
|
Elektrische Daten | Ausgang |
Typ Ausgang:
|
Ausgangsstrom max.:
|
Mittelwertfilter Prozessdaten parametrierbar:
|
Wandlungszeit Analogausgang max.:
|
Industrielle Kommunikation | IO-Link |
Port Class:
|
IO-Link Revision ID:
|
IO-Link Übertragungsrate:
|
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang:
|
IO-Link Zykluszeit min.:
|
Diagnosen |
Diagnose per IO-Link:
|
Diagnose per LED:
|
IO-Link Events:
|
LED-Anzeige:
|
Temperaturüberwachung:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Verpolschutz:
|
Kurzschlussschutz Sensorversorgung:
|
Kurzschlussschutz Ausgang:
|
Widerstand gegenüber Lasten mit Rückspeisung:
|
Überspannungsschutz:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Material Gehäuse:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Höhe:
|
Breite:
|
Tiefe:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Lagertemperatur min.:
|
Lagertemperatur max.:
|
Anschlussdaten
|
Anschlusstypen |
Anschlusstyp 1:
|
Anschlusstyp 2:
|
Anschlusstyp 1 |
Familie-Bauform:
|
Geschlecht:
|
Farbe Kontaktträger:
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
Anschlusstyp 2 |
Familie-Bauform:
|
Geschlecht:
|
Farbe Kontaktträger:
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
PIN 1:
|
PIN 2:
|
PIN 3:
|
PIN 4:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Verpackungseinheit:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 V
|
24 V
|
18 V
|
18 V
|
30 V
|
30 V
|
EN 61131-2
|
EN 61131-2
|
24 V
|
24 V
|
19 mA
|
19 mA
|
|
|
2-, 3-, 4-Leiter Technik
|
2-, 3-, 4-Leiter Technik
|
0,2 A
|
0,2 A
|
ja
|
ja
|
5 ms
|
5 ms
|
|
|
A
|
A
|
V1.1
|
V1.1
|
COM2 (38.4 kbit/s)
|
COM2 (38.4 kbit/s)
|
2 Bytes
|
2 Bytes
|
2,3 ms
|
2,3 ms
|
|
|
ja
|
ja
|
ja
|
ja
|
Gerätedefekt, Leitungsbruch Sensor, Unterspannung Versorgung, oberes Limit, unteres Limit, Überspannung Versorgung, Übersteuerung, Überstrom Sensorversorgung, Übertemperatur
|
Gerätedefekt, Leitungsbruch Sensor, Unterspannung Versorgung, oberes Limit, unteres Limit, Überspannung Versorgung, Übersteuerung, Überstrom Sensorversorgung, Übertemperatur
|
Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
|
Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
|
ja
|
ja
|
|
|
IP65, IP67
|
IP65, IP67
|
ja
|
ja
|
ja
|
ja
|
ja
|
ja
|
ja
|
ja
|
ja
|
ja
|
|
|
Kunststoff
|
Kunststoff
|
|
|
32,3 mm
|
32,3 mm
|
77,2 mm
|
77,2 mm
|
15 mm
|
15 mm
|
|
|
-30 °C
|
-30 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
|
|
AO
|
AO
|
IO-Link AO
|
IO-Link AO
|
|
|
M12
|
M12
|
female
|
female
|
schwarz
|
schwarz
|
A
|
A
|
4
|
4
|
+ US
|
+ US
|
n.c.
|
n.c.
|
0 V (Analog US)
|
0 V (Analog US)
|
AOut (U / I)
|
AOut (U / I)
|
|
|
M12
|
M12
|
male
|
male
|
schwarz
|
schwarz
|
A
|
A
|
4
|
4
|
24 V DC (L +)
|
24 V DC (L +)
|
n.c.
|
n.c.
|
0 V (L -)
|
0 V (L -)
|
C / Q / IO-Link
|
C / Q / IO-Link
|
|
|
27242601
|
27242601
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
27242602
|
EC001596
|
EC001596
|
|
|
85437090
|
85437090
|
4048879588232
|
4048879588416
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|