Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Kodierung:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
Geräteschutz
Geschirmt:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
8-pol., max. 0,5mm², 6 - 8mm, geschirmt
Gewicht: 0.056 kg
Art.Nr.: 7000-17341-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 St. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 St. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss
8-pol., max. 0,5mm², 6 - 8mm, geschirmt
Gewicht: 0.065 kg
Art.Nr.: 7000-17351-0000000

Verfügbar
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
A
A
8
8
IP67
IP67
30 V
30 V
30 V
30 V
2 A
2 A
nein
nein
0,5 mm²
0,5 mm²
ja
ja
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
III
III
II
II
vernickelt
vernickelt
Messing
Messing
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
1
1
4048879195317
4048879195300
85366990
85366990
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten