Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 90° / M8 Bu. 90° A-kod. M12 St. 90° / M8 Bu. 90° A-kod.
PUR 3x0.25 ge UL/CSA 0,3m
Gewicht: 0.026 kg
Art.Nr.: 7000-40681-0200030

nicht bestellbar
Produkt verschieben
M12 St. 90° / M8 Bu. 90° A-kod. M12 St. 90° / M8 Bu. 90° A-kod.
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,3m
Gewicht: 0.026 kg
Art.Nr.: 7000-40681-0300030

Liefertermin auf Anfrage
0,3 m
0,3 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
PUR
PUR
SW13
SW13
IP66K, IP67
IP66K, IP67
0,4 Nm
0,4 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M8
M8
M8 x 1
M8 x 1
6,5 mm
6,5 mm
PUR
PUR
SW9
SW9
IP66K, IP67
IP66K, IP67
50 V
50 V
60 V
60 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
1,5 kV
1,5 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
-
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)
DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)
-
braun, schwarz, blau
020
030
2
3
gelb
gelb
cURus
cURus
1
1
3 Adern verseilt
3 Adern verseilt
braun, schwarz, blau
braun, schwarz, blau
26,62 g/m
26,4 g/m
PUR
PUR
85 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
4,3 mm
4,1 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PP
3
3
1,25 mm
1,25 mm
± 5 %
± 5 %
43 ± 5 Shore D
70 ± 5 Shore D
maschinell gut verarbeitbar
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
32
32
0,1 mm
0,1 mm
0,25 mm²
0,25 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
5 m @ 25 °C | horizontal
-
2 Mio. @ 25 °C
-
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
4,5 A
4,5 A
79 Ω/km @ 20 °C
79 Ω/km @ 20 °C
2 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
2,5 kV @ 60 s
-30 °C
-40 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-5 °C
-25 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
10 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
15 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
-
10 Mio. @ 25 °C
-
10 m @ 25 °C | horizontal
-
3 m/s @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Zyklen/min
27061801
27279218
-
27279218
-
27279218
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
EC001855
1
1
85444290
85444290
-
4048879158572
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten