Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Kodierung:
Material Kontakt:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Kodierung:
Material Kontakt:
Material:
Polzahl:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
STOOW-Style Mantel:
Kabelkennung:
Kabelfunktion:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Anzahl Verseilung (Typ 2):
Verseilung (Typ 2):
Kabelschirmung (Art):
Kabelschirmung (Bedeckung):
Bandierung:
Füller:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Material Aderisolation (Daten):
Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten):
Anzahl Adern (Daten):
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten):
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten):
Leitungsquerschnitt Ader (Daten):
Material Leiter Ader (Daten):
Leitertyp Ader (Daten):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten):
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten):
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Elektrischer Induktivitätsbelag:
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Stehwechselspannung (Ader - Schirm):
Isolationswiderstand:
Schleifenwiderstand:
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Torsionsbeanspruchung:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. geschirmt M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. geschirmt
PUR 4x0.5+2x0.25 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
Gewicht: 0.17 kg
Art.Nr.: 7000-46041-8020150

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. geschirmt M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. geschirmt
PUR 4x0.5+2x0.25 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 1,8m
Gewicht: 0.196 kg
Art.Nr.: 7000-46041-8020180

Liefertermin auf Anfrage
1,5 m
1,8 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vergoldet
vergoldet
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
A
A
Kupferlegierung
Kupferlegierung
PUR
PUR
6
6
SW13
SW13
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
vergoldet
vergoldet
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
A
A
Kupferlegierung
Kupferlegierung
PUR
PUR
6
6
30 V
30 V
30 V
30 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
nein
nein
IP65, IP67
IP65, IP67
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
0,8 kV
0,8 kV
I
I
matt vernickelt
matt vernickelt
FKM
FKM
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
(grau, rosa), blau, weiß, braun, schwarz
-
-
Hybrid, Signal, Daten
802
802
Hybrid, Signal, Daten
-
grün
grün
cURus
cURus
1
1
2 Adern verseilt
2 Adern verseilt
1
1
4 Adern mit Verseilverbund mit 3 Füller verseilt
4 Adern mit Verseilverbund mit 3 Füller verseilt
Kupfergeflecht, verzinnt
Kupfergeflecht, verzinnt
80 %
80 %
Vlies
Vlies
ja
ja
(grau, rosa), blau, weiß, braun, schwarz
(grau, rosa), blau, weiß, braun, schwarz
77 g/m
77 g/m
PUR
PUR
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
6,6 mm
6,6 mm
± 5 %
± 5 %
PP
PP
4
4
1,4 mm
1,4 mm
± 5 %
± 5 %
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
64
64
0,1 mm
0,1 mm
0,5 mm²
0,5 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
PP
PP
1,1 mm
1,1 mm
± 5 %
± 5 %
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
2
2
32
32
0,1 mm
0,1 mm
0,25 mm²
0,25 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
-
10 m @ 25 °C
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
6,3 A
6,3 A
3,2 A
3,2 A
39 Ω/km @ 20 °C
39 Ω/km @ 20 °C
79 Ω/km @ 20 °C
79 Ω/km @ 20 °C
1,5 kV @ 60 s
1,5 kV @ 60 s
0,65 mH/km
0,65 mH/km
63000 pF/km
63000 pF/km
1,5 kV @ 60 s
1,5 kV @ 60 s
1,2 kV @ 60 s
1,2 kV @ 60 s
2000 MΩ × km
-
-
2000 MΩ × km
-50 °C
-50 °C
90 °C
90 °C
-30 °C
-30 °C
70 °C
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
5 x Außendurchmesser
5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
5 Mio. @ 25 °C
-
10 m @ 25 °C
-
2 m/s @ 25 °C
5 Mio. @ 25 °C
± 180 °/m
± 180 °/m
27061801
27061801
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
EC001855
EC001855
4048879140485
4048879304610
85444290
85444290
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten