Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Beschichtung Kopf:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Kodierung:
Material Kontakt:
Material:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Beschichtung Kopf:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Kodierung:
Material:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC max. (UL-listed):
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.:
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.:
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.:
Betriebsstrom je Datenkontakt max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Betriebsstrom je Powerkontakt max.:
Betriebsstrom je Signalkontakt max.:
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter:
Übertragungsrate max.:
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Schlüsselweite:
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Belegung:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Schutzart (ISO 20653:2013):
Schutzart NEMA:
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verschraubung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Kontaktträger:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Zulassungen
UL 50E:
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MQ15-X-Power Flanschstecker Vorderwandmontage MQ15-X-Power Flanschstecker Vorderwandmontage
Litzen PVC 4x1,5 0,5m
Gewicht: 0.095 kg
Art.Nr.: 7000-P8081-P810050

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
MQ15 St. Flansch VWM 600V AC Typ 3 MQ15 St. Flansch VWM 600V AC Typ 3
PE-X Litzen 4x1,5 UL 0,5m
Gewicht: 0.078 kg
Art.Nr.: 7000-P8081-P910050

Liefertermin auf Anfrage
-
0,5 m
-
-
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verriegelt
versilbert
versilbert
-
-
MQ15
MQ15
-
-
-
Typ 3
Kupferlegierung
Kupferlegierung
-
-
4
4
-
-
-
IP65, IP67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600 V
600 V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 A
13 A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
nein
nein
-
-
-
-
500
-
vollbelegt
teilbelegt
IP67
IP65, IP67
-
-
-
-
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verriegelt
3
3
2,5 kV
6 kV
I
I
-
-
-
-
vernickelt
-
-
-
-
-
Messing
PA
PA
PA
-
-
-
-
Bajonettverschluss
Bajonettverschluss
-40 °C
-30 °C
70 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
IEC 61076-2-116
-
-
P81
P91
-
-
-
-
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb
PVC
PE-X
4
4
3 mm
2,35 mm
± 5 %
± 5 %
1,5 mm²
1,5 mm²
Kupferlitze, verzinnt
Kupferlitze, verzinnt
Litzenklasse 5
Litzenklasse 5
600 V
600 V
2,5 kV
6 kV
2,5 kV
6 kV
-40 °C
-40 °C
70 °C
105 °C
-
-20 °C
-
105 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
27279220
27279218
27279220
27279218
27440103
27279218
27440103
27279218
27440103
27060311
27440103
27060311
27440103
27060311
27440103
27060311
EC002061
EC001855
1
1
85444290
85444290
4065909067468
4065909092644
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten