Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Kodierung:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende V4A M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende V4A
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 5m
Gewicht: 0.215 kg
Art.Nr.: 7004-12341-6140500

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende Lite M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende Lite
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 5m
Gewicht: 0.214 kg
Art.Nr.: 7005-12341-6140500

Wird für Sie priorisiert produziert
5 m
-
0,6 Nm
-
M12
-
M12 x 1
-
10 mm
-
A
-
SW13
-
IP65, IP66K, IP67
-
250 V
-
250 V
-
30 V
-
30 V
-
4 A
-
3
-
2,5 kV
-
I
-
PUR
-
Edelstahl 1.4404 (V4A)
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-
-25 °C
-
85 °C
-
abhängig von angeschlossener Leitung
-
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-
DIN EN 61076-2-101 (M12)
-
braun, schwarz, blau, weiß
-
614
-
1
-
schwarz
-
cURus
-
1
-
4 Adern verseilt
-
braun, schwarz, blau, weiß
-
40,7 g/m
-
PVC
-
85 ± 5 Shore A
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
-
5 mm
-
± 5 %
-
PVC
-
4
-
1,25 mm
-
± 5 %
-
45 ± 5 Shore D
-
maschinell gut verarbeitbar
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
-
19
-
0,15 mm
-
0,34 mm²
-
Kupferlitze, blank
-
Litzenklasse 5
-
300 V
-
nach DIN VDE 0298-4
-
4,8 A
-
57 Ω/km @ 20 °C
-
2 kV @ 60 s
-
2 kV @ 60 s
-
-30 °C
-
80 °C
-
-5 °C
-
80 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
5 x Außendurchmesser
-
10 x Außendurchmesser
-
27279218
-
27279218
-
27279218
-
27279218
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
27060311
-
EC001855
-
1
1
4048879111058
4048879110068
85444290
85444290
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten