Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max.:
Anzahl Geräte Reihenschaltung max.:
Parallelschaltbarkeit:
Reihenschaltung:
Sicherheitsgrad:
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern:
Charakteristik Vorsicherung:
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstromstoß max.:
Phasenzahl Eingang:
Wirkungsgrad:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsleistung:
Ausgangsspannung DC:
Ausgangsspannung DC min.:
Ausgangsspannung DC max.:
Ausgangsspannung einstellbar:
Ausgangsstrom:
Ausgangsstrom min.:
Ausgangsstrom max.:
Dauer Power Boost min.:
Netzausfallüberbrückung min.:
Netzausfallüberbrückung max.:
Power Boost:
Restwelligkeit (s-s) max.:
Restwelligkeit effektiv max.:
Spikes (s-s) max.:
Diagnosen
Alarmkontakt:
Installation | Anschluss
Anschlussart:
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN:
Schutzart (EN IEC 60529):
Schutzklasse (EN IEC 61140):
Überlastschutz Ausgang:
Verschmutzungsgrad:
Kurzschlussschutz Ausgang:
Übertemperaturschutz Ausgang:
Geräteschutz | Mechanisch
Kühlungsart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94):
Konform beschichtete PCB:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht:
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Einbaulage:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min.:
Umgebungstemperatur max.:
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Derating ab:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb):
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb):
Umweltproduktkonformität
REACH:
REACH-SVHC:
RoHS:
China RoHS:
WEEE:
Halogen-free-Material:
Pb-free-Material:
Konformität
Produktstandard:
CE:
EMV:
Niederspannungsrichtlinie:
Zulassungen
UL:
ULc:
SEMI F47:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 3:
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
PIN 6:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Schaltnetzteil Emparro20-Advanced-3-phasig Schaltnetzteil Emparro20-Advanced-3-phasig
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/5ADC
Gewicht: 0.66 kg
Art.Nr.: 9000-17332-0921110

Verfügbar
Produkt verschieben
Emparro Schaltnetzteil 3-phasig Emparro Schaltnetzteil 3-phasig
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC
Gewicht: 0.66 kg
Art.Nr.: 85690

Verfügbar
3
3
20
3
ja
ja
ja
ja
SELV/PELV
SELV
50/60 Hz
50 ... 60 Hz
-
6,3 A
-
Träge
400 V
360 V
500 V
500 V
350 V
324 V
575 V
572 V
-
450 V
-
745 V
0,35 A
0,45 A
0,3 A
0,3 A
-
9,5 A @ 500 V
3
3
91,3 % @ 400 V AC, 91,2 % @ 500 V AC
92,5 % @ 3× 400 V AC, 91,8 % @ 3× 480 V AC
120 W
-
24 V
24 V
29 V
24 V
22,5 V
28 V
-
ja
-
6 A
4,1 A
-
5,3 A
-
5 s
5 s
20 ms @ 400 V AC
25 ms @ 3× 360 V AC
40 ms @ 500 V AC
-
150 %
150 %
10 mV
-
-
20 mV
30 mV
50 mV
ja
-
Push-In Federkraftklemmen
-
3000 m
-
IP20
IP20
I
-
ja
ja
2
-
ja
ja
ja
-
Natürliche Luftzirkulation
-
V-0
-
nein
-
Aluminium
-
660 g
-
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35-7.5/TH35-15
Tragschiene TH35, (EN 60715)
horizontal, vertikal
-
129 mm
143 mm
55 mm
50 mm
138,2 mm
143 mm
-25 °C
-
70 °C
-
-
-40 °C
-
70 °C
-
45 °C
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
-
5 %
95 %
95 % keine Kondensation
(EC) No 1907/2006
-
compliant
-
2011/65/EU
-
compliant | EPUP 25
-
konform
-
JEDEC JS709A
-
JESD97
-
-
-
2014/30/EU
-
-
-
-
-
E200364
-
E200364
-
konform
konform
Alarm
Input
Input
Output
Output
-
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
4
13 3.1
PE
14 3.2
L 1
Inhibit + 3.3
L 2
Inhibit - 3.4
L 3
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
6
L 1 1.1
-
L 2 1.2
-
L 3 1.3
+
PE 1.4
+
-
13
-
14
Federkraftklemmen FK
-
Klemme
-
female
-
grün
-
4
-
2.1
-
2.2
-
2.3
-
2.4
-
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
EC002540
EC002540
4065909055632
4048879538534
1
1
85044083
85044095
-
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten