Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.35m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 10m
 
PUR 4x0.34 grigio UL/CSA 35.0
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 8,5m
 
Litzen PUR 5x1.5 0,2m
 
PVC 5X0,34 nero 7m
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PVC 5x0,34 giallo UL/CSA 25m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 5m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
AO/PWM) 10xDT06-4S 4pin, DT16-18SA c. pressof. No LED, no alim. sensore
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 80m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 21m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 6x2.5 bk 2m / PUR 6x2.5 bk 1m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 1,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0,7m
 
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten