Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde 6,0m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PVC 3x0.75 ge 0,8m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 15m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
cavetti PUR 5x1.5 0,5m
 
PVC 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA 10m
 
PUR 4X0,34 giallo, robot+c.portacavo 15m
 
MSFL0-R 633 10,0m
 
 
Module-optocoupleur, 24 V DC, triac, 10...30 V DC, 0...2 V DC
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5,3m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 7,5m
 
Litzen 8x0.25 1m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 6m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 0,3m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 giallo robot+catena portacavo 7,5m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/10ADC
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA+robot+dra 6.0m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 20m
Artikel ist nicht bestellbar
 
bleu, vert, jaune, rouge, buzzer
 
1xRJ45 Bu/Bu + Auschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten