Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 15m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5,0m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,8m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
KDP 24/12
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten