Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 10m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 1,5m
 
PUR 5x1.0 gr 3m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
 
Litzen PP AWG20/26 0,2m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 12m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 5m
 
PP 5x0,34 blu 5m
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 10m
 
16 uscite digitali per Norgren V20/22
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 0,3m
 
Petit joint pour câble de diamètre 13 à 14mm
 
IN: 24VDC OUT: 24V/0,3ADC
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
MVD6-U-XA M23 connettore 19 poli
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
PUR-OB 4x0,34 grigio UL/CSA, robot, c. portacavo 20m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
Ingresso 24VDC
 
5m PUR/PVC
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2m
 
LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, 2xM8 Anschluss
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten