Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Répartiteur MVP12 pour détecteurs NPN, sans capot, 8 voies, 5 pôles
 
487 PUR 4x0,34 arancione UL/CSA c. portacavo 2.5
 
PUR-OB 4x0,34 giallo
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB vert UL, CSA, compatible chaîne porte-câble 3m
 
inserto connettore dati
 
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c.portacavo 2,5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
IN: 130 VAC/DC - OUT: 250 VAC / 0,5A
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten