Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 0.34+0.75 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 50m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 1,5m
 
Verpackungseinheit: 1 Stück = VPE-10
 
RGB Beleuchtung
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 4m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 3m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 0,85m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
5.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo
 
PP 3x0,34 blu 7,5m
 
P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 2.2
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 0m
 
PUR 3x0,25 ge UL,CSA+schleppk. 10m
 
PP 4x0.34 bl robot+schleppk. 2m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 3m
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA c. portacavo 3.5
 
Connecteur pour EV sortie fils, Forme BI-11mm, Noir, 24 V AC/DC, LED
 
DO16, Norgren V20/22, Sub-D 25 pol., 0,6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten