Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PVC 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, Sans Led, 4 pôles
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 9m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,3m
 
PUR 4x0.25 gris UL/CSA 2.5m
Dieser Artikel ist nicht mehr in gewünschter Menge auf Lager. Die noch verfügbare Menge ist: 0
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
 
Verrouillage par vis, sortie sur 1 côté M40
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 15m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten