Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé bleu UL/CSA - 0,5m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 10,0m
 
PUR 3x0.34 schermato nero UL/ 6.2 m
 
PUR-OB schermato viola 20m
 
PVC-OB 4x0,25 grau 2m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 65m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 9,5m
 
PUR-OB geschirmt violett 4m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA - 3m
 
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 10.1m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 6m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten