Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gris Longueur 40m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 4.0m
 
P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
P:30VA IN:230VAC OUT:24VAC
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
Artikel ist nicht bestellbar
 
Litzen 5x0,34 0,2m
 
Câble PUR-OB 12x0,14 blindé noir UL/CSA - 10m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 0,6m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
5m PUR 8x0,5+3x1,0 nero, resist. UV privo di alogeni UL/CSA
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 0,6m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 15m
 
PUR-JB 5x0,34 grau roboter+schleppk. 10m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 6m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 9m
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 0,2m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,3m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Litzen 8x0.25 0,2m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten