Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé gris - 100m
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 0,2m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 2,2m
 
10m PUR 12x0,34+2x0,75 NPN-LED
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 500m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 2m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 100m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, Sans led, 3 pôles (1-3-4)
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,3m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten