Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 15m
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 75m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 3m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 0,20+0,38 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x0,34 giallo UL/CSA 17,5m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PVC 4X0,34 grigio, UL/CSA 4m
 
PVC, STOOW, 5x16AWG giallo, 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
3 pôles blindé, 14-0,5mm²
 
 
* HT, plus frais d’envoi