Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur M8 mâle droit, bornes à vis  7000-08641-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M8 mâle droit, bornes à vis

3 pôles blindé, 14-0,5mm²

No.d'art.: 7000-08641-0000000
Poids: 0.052 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle droit
M8, 3 pôles
blindé
Bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Revêtement du contact doré
Family construction form M8
Matériau contact Laiton
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 0,5 mm²
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,4 Nm
Set de fixation M8 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Catégorie de surtension (EN 60664-1) III
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage nickel plated
Matériau verrouillage Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Plage de serrage min. 4 mm
Plage de serrage max. 5,5 mm
Hauteur 55 mm
Largeur 14 mm
Profondeur 14 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879224499
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 7000-08641-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-08641_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Pince coupante ----
---- Pince à sertir ----
---- Coupe-câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Câble de connexion ----
* HT, plus frais d’envoi