Connecteur M8 mâle droit, bornes à vis
4 pôles blindé, 14-0,5mm²
No.d'art.: | 7000-08651-0000000 |
Poids: | 0.053 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
M8, 4 pôles
blindé
Bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²
M8, 4 pôles
blindé
Bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²
Données techniques
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Family construction form | M8 |
Matériau contact | Laiton |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,5 mm² |
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|---|
Set de fixation | M8 x 1 |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | nickel plated |
---|---|
Matériau verrouillage | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|---|
Plage de serrage min. | 4 mm |
Plage de serrage max. | 5,5 mm |
Hauteur | 55 mm |
Largeur | 14 mm |
Profondeur | 14 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224482 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Pince à dénuder ----
---- Pince à sertir ----
---- Pince coupante ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----