Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
100 pezzi
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 25,0m
 
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
24V DC - 20 mA - M10 - IP65
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 15m
 
Câble PUR-JZ 3x0,75 noir UL/CSA - 5m
 
10m PUR/PVC-JB, 4x0,34+3x0,75, senza separazione del potenziale
 
PUR AWG20/26 gesch. gn UL/CSA+robot/schleppk. 0,3m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 100m
 
senza elettronica 60 V AC/DC
 
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, femelle M12 Profibus droit
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5m
 
VDR im Stern;5,5KW 3X575V,5M PUR DESINA SW
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 7,5m
 
2 pièces
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11,5m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 10m
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau 18m
 
 
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo 20m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio 7,5m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi