Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Gerätesteckdose mit Entstörmodul für Motor  236148
Photo non contractuelle

Gerätesteckdose mit Entstörmodul für Motor

VDR im Stern;5,5KW 3X575V,5M PUR DESINA SW

No.d'art.: 236148
Poids: 0.72 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

3× 575 V AC
Connexion du moteur VDR (étoile)
5.0 m
Câble PUR noir, 4× 1.5 mm² ; fils numérotés, conforme DESINA
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 10 ... 400 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 400 V
Tension d'entrée CA max. 575 V
Installation | Raccordement
Gender female
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 10 + PE
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier à revêtement poudre
Matériau boîtier Fonte d'aluminium
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 43 mm
Largeur 93 mm
Profondeur 72 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879015134
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 236148_9009-04-16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 236148_9009-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi