Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Direktbestellung


Sie sind zum ersten mal hier? Hier geht es zur Anleitung der Funktion.

Sie wissen bereits welche Artikelnummern Sie bestellen möchten oder haben eine Bestelldatei im CSV-Format?
Dann sparen Sie viel Zeit, indem Sie unsere Direktbestellmöglichkeiten nutzen!

Bitte beachten Sie die korrekte Spaltenanordnung innerhalb der CSV-Datei für einen erfolgreichen Import:
Wir haben Ihnen eine Beispieldatei zum herunterladen vorbereitet, welche Sie als Vorlage nutzen können.

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Import von Dateien haben, kontaktieren Sie einfach Ihren Murrelektronik-Ansprechpartner.

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR 4X0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt violett 2m
 
PUR 3x0,25 nero 3.8m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 0,6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
Pour câbles Ø 3,5 - 6,5 mm (7x), 6 - 10 mm (1x)
 
PUR 4X0,34 nero 8m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 8x0,14 nero 35m
 
500 V, 16 A
 
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 0,7m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.8m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 15m
 
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Snap-In, Sans LED, 4
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1.4m
 
Rahmen metall 2-fach silber, (4000-68223-0000000)
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten