Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 4x0,34mm² blindé, gris, UL/CSA, 3m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
10.0m PUR 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
Cet article ne peut être commandé.
 
16 ingressi e 16 uscite, pig-tail
 
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
PUR schermato UL/CSA 3m
 
Sans séparation de potentiels
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 2,2m
 
8 multifunktionale Kanäle
 
PUR AWG20/26 gesch. gn UL/CSA+robot/schleppk. 0,3m
 
PVC 5x0.34 sw 30.0m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
4 voies, 5 pôles, sans séparation des communs
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 500m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
Längsver. M-Bügel
 
Connecteur M12, M12 femelle coudé, LED rouge + jaune, 4 pôles, PUR/PVC-
Cet article ne peut être commandé.
 
0,75-1,5mm², V2A
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 8m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 14m
 
Connecteur pour pressostat MSUE sortie fils, Forme A / 18 mm, Noir, 24
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 8.0 m
 
PUR 3x0,25 nero 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
PVC 5xAWG16 giallo UL/CSA 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 15.0
 
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
Connecteur pour électrovanne sortie fils, forme B / 11 mm, noir, 24 V
 
 
* HT, plus frais d’envoi