Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Rallonge M8-M8, M8 femelle coudé, Sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 2m
 
4000-68523-0000001 (telaio doppio metallico chiusura a doppia aletta 3mm)
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau 0,8m
 
PUR 3x0,25 giallo, robot, c. portacavo 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 20m
 
PVC-OB 4x0,34 nero UL/CSA 1,5m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 2m
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 0,3m
 
Accessoire MSDD, Cordon 1,8m Sub-D25M / Sub-D25F
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, 3 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi