Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
set Modlink MSDD  4000-68523-4120001
Il prodotto può differire dall'immagine

set Modlink MSDD

4000-68523-0000001 (telaio doppio metallico chiusura a doppia aletta 3mm)

Codice: 4000-68523-4120001
Peso: 0.541 kg
Paese di origine:  CN
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Protetto da contatti accidentali
Certificate
Certificate

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 88 mm
Larghezza 116 mm
Profondità 72 mm
Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min 1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max 5 mm
Colore coperchio metallic
Colore alloggiamento nero
Materiale coperchio ABS
Materiale custodia PA
Fusibile
Tensione di esercizio CA 250 V
Tensione di esercizio CC 32 V
Corrente nominale 3 A
USA
Sezione di collegamento max 6 mm²
Numero AWG max 10
Tensione di esercizio CA 125 V
Corrente d'esercizio 15 A
Connessione Morsetti a vite SK
N. di poli 2 + PE
Attacchi per ciascun polo 2
Contatto di protezione presente si
RJ45
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 42,4 V
Corrente di esercizio max (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Tipo di costruzione gamma retro RJ45
Categoria del cavo min Cat5e
Modalità di fissaggio Fissaggio a innesto

ECLASS-6.0 27144001
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879477970
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 4000-68523-4120001_E505880-FTTA7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 4000-68523-0000001_E505880_FTTA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 4000-68523-4120001_E505880-FTTA_ul_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 4000-68523-0000001_E505880_FTTA_ul_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 4000-68000-4120000_E205946-NMTR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 4000-68523-0000001_E352050-NITW8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 4000-68523-0000001_E352050-NITW2_ur_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 4000-68000-4120000_E205946-NMTR2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-4120000_stp_x_d.zip (D)
  • File di progettazione: STP 4000-68523-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 4000-68523-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 4000-68523-0000001_15-09.21_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio